CMC III analóg légáram-érzékelő
- Cikkszám:
- DK 7030140
- Kivitel
- Analóg légáram-érzékelő
- Termékleírás
- A CMC III érzékelők a fizikai környezet felügyeletére szolgálnak, és egy RJ45 CAN-busz csatlakozókábellel közvetlenül csatlakoztathatók a feldolgozóegységhez. Az érzékelők a busz-rendszerben egymással összekapcsolhatók.
- Előnyei
- Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
- Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
- Alkalmazási területek
- Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
- Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben.
- Működési elv
- A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el
- A CMC III légáram-érzékelő külső érzékelővel rendelkezik, amelyet a légáram útjába kell szerelni
- A hőveszteség segítségével az érzékelő méri a légáramot, és képes felismerni az áramlás ingadozásait
- Alkalmazás: ventilátorok, szűrők, klímaberendezések
- Anyag
- Műanyag
Elülső oldal: sima
Ház: Felület - Szín
- Elülső oldal: RAL 9005
Ház: RAL 7035 - Egységcsomag
- Érzékelő
Szerelőlap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Külső légáram-érzékelő szerelési segédanyagokkal - Csatlakozás CAN buszhoz
- Közvetlen
- Csatlakozófelületek
- 2 x RJ45 CAN bus
- Kapocs
- Részt vevő IoT interfészek száma (max.)
- 10
- Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
- 4
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 10
- Résztvevő PDU egységek száma (max.)
- 5
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 db, ha az energiaellátás PoE
- Mérési módszer
- Hőmérsékletkülönbség-mérése
- Méret
- Szélesség: 110 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...55 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,53 kg
- Bruttó tömeg
- 0,536 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 85319000
- EAN
- 4028177659520
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- DK CMCIII Analóg légáram-érzékelő
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide
- Adatlapok
- Graphics