- Cikkszám:
- IT 7030230
- Kivitel
- Transzponderolvasó
- Termékleírás
- CMC III transzponderkártya-olvasó, rack és helyiségajtók engedélyezéséhez, csatlakoztatás a CMC III feldolgozóegységhez a CMC III CAN bus hozzáférésen keresztül, engedélyezés transzponderkártyával.
- Előnyei
- Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
- Állapotjelzés a beépítet LED-en
- Alkalmazási területek
- Szekrényajtóra történő vagy helyiségajtó melletti felszereléshez.
- Működési elv
- Az ajtónyitás engedélyezése a felhasználó hitelesítése után történik meg.
- A jogosultságok a CMC III feldolgzóegység vagy az IoT interfész szoftverével állíthatók be
- Az energiaellátás a CMC III CAN-Bus hozzáférési egységre történő rákötéssel történik.
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005
- Egységcsomag
- Transzponderolvasó
Csatlakozókábel
Kezelési útmutató
TS 8 átlátszó ajtó formatervezett kiegyenlítője
Rögzítéshez szükséges anyagok
3 transzponderkártya
- Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- Részt vevő IoT interfészek száma (max.)
- 16
- Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
- 2
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 16
- Megjegyzés
- Max. 5 résztvevő PU-onként, ha az energiaellátás PoE
- Transponder tags
- ISO 15693 - Mifare 1K
- ISO 15693 - Mifare 4K
- ISO 15693 - I-Code SL2
- ISO15693 - Tag-it
- Méret
- Szélesség: 50 mm
Magasság: 190 mm
Mélység: 25 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...55 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,25 kg
- Bruttó tömeg
- 0,296 kg
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177659582
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
-
DK CMCIII Transponderolvasó, szekrényajtóra történő vagy helyiségajtó melletti felszereléshez