Egy fogantyú és egy leolvasó készülék csatlakoztatásához, egy ajtó felügyeletéhez.
- Cikkszám:
- DK 7030200
- Kivitel
- Integrált infravörös hozzáférésérzékelővel. Egy fogantyú és/vagy egy CMC III olvasóberendezés csatlakoztatásához.
- Termékleírás
- A CMC III CAN bus hozzáféréssel elektromágneses fogantyúk és olvasórendszerek csatlakoztathatók a CMC III rendszerhez vagy az IoT interfészhez. Egy CMC III CAN bus hozzáféréshez egy fogantyú és opcionálisan egy CMC III olvasórendszer csatlakoztatható. A CMC III CAN bus hozzáférés integrált infravörös érzékelővel rendelkezik az ajtó állapotának felügyeletéhez. Az elektromágneses fogantyút a CMC III felügyeli és vezérli. Egy olvasórendszer csatlakoztatásával a fogantyúk számkóddal és transzponder kártyával nyithatók. Egy olvasórendszerrel legfeljebb 16 ajtófogantyú kezelhető egyszerre.
- Előnyei
- Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
- Az energiaellátás a CAN busz csatlakzófelületen keresztül történik.
- Alkalmazási területek
- Elektromágneses fogantyúk felügyelete és vezérlése IT, ipari és az épülettechnika területén használt szekrényeknél
- Működési elv
- A beállítások a CMC III feldolgozóegységen vagy az IoT interfészen keresztül végezhetők el
- Állapotjelzés a beépítet LED-en
- Az aktuális méréseket és beállításokat a CMC III interfészen vagy az IoT interfészen keresztül lehet böngészővel, SNMP-vel vagy OPC-UA-val végrehajtani
- Automatikus riasztás e-mail-ben vagy SNMP trap-en keresztül határérték átlépésekor
- Anyag
- Műanyag
Elülső oldal: sima
Ház: Felület - Szín
- Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005 - Egységcsomag
- CMC III CAN bus hozzáférés
Telepítési és rövid üzemeltetési útmutató
Rögzítési segédanyag a szekrényben történő felszereléshez
Szerelőcsipeszek tartósín rögzítéséhez
Rögzítési segédanyag felületekhez
Rögzítéshez szükséges tartozékok
Rögzítési segédanyag a szekrényre történő szereléshez - Bus rendszer interfészek
- 2 x RJ45 CAN bus
- Csatlakozófelületek
- RJ12
- Lapos csatlakozó CMC III olvasóberendezésekhez
- Részt vevő IoT interfészek száma (max.)
- 16
- Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
- 2
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 16
- Méret
- Szélesség: 110 mm
Magasság: 30 mm
Mélység: 40 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...55 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,2 kg
- Bruttó tömeg
- 0,212 kg
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- DK CMCIII CAN Busz hozzáférés, integrált infravörös hozzáférésérzékelővel
- Dokumentációk
- Quick guide
- További műszaki információk
- Adatlapok
- Graphics