Minden releváns üzemi paraméter közvetlenül az LCP kijelzőjén jelenik meg, így az LCP fontos funkcióit közvetlenül felügyelheti és beállításokat is elvégezhet.
- Cikkszám:
- SK 3314030
- Termékleírás
- A kijelző lehetőséget biztosít arra, hogy az LCP fontos funkcióit közvetlenül ellenőrizhesse és elvégezze a szükséges beállításokat.
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Érintőképernyős kijelző, színes
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés a cikkszámhoz
- SK 3314XX8 (UL változat): A készülékeket gyárilag kijelzővel együtt szállítjuk.
- SK 3314XX0 (CE változat): A 2025K000110475 sorozatszámtól (gyártás dátuma: 2025. szeptember 16.) kizárólag a 3314.030 kijelző használható tartozékként.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
- SK 3314.020/025
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,27 kg
- Bruttó tömeg
- 0,307 kg
- Vámtarifaszám
- 85312040
- EAN
- 4028177984950
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
- SK érintőképernyős kijelző, színes, LCP rack-hez/Inline CW-hez
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Info sheet