- Cikkszám:
- SK 3302860
- Termékleírás
- Tetőlemez a megfelelő kivágással az IT berendezések hűtésére szolgáló tetőklímához.
- Alkalmazási területek
- Tetőklíma
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- 1000 mm-es tetőlemez
Kefebetéttel együtt 1200 mm-re történő hosszabbításként
Tömítés
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- Csak profilsínes TS-IT rendszerrel együtt lehetséges.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- SK 3301.800
- Méret
- Szélesség: 600 mm
- Használható
- Házípus: TS IT
Szélesség: 600 mm
600 mm
Mélység: 1.000 mm
1.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,06 kg
- Bruttó tömeg
- 8,36 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177814189
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
-
SK Tetőlemez TS IT-hoz, szélesség: 600 mm, tetőklíma kivágással