Részajtók használatakor felső lezárásként.
- Cikkszám:
- SV 9682312
- Kivitel
- zárt
- Termékleírás
- Részajtók használatakor a moduláris frontkialakítás felső lezárásként. Az első lemezek a csavarok oldásával kívülről levehetők. A szereléshez szükséges osztóborda a felszerelt ajtók egységcsomagjában megtalálható.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Szélesség: 1.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,55 kg
- Bruttó tömeg
- 2,705 kg
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177981409
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Termékleírás
- SV Elülső takarólemez VX-hez, felső, IP 54, SzéxMé: 1200x100 mm
- Dokumentációk
- Leírás