23 x 64 mm-es rendszersín VX, VX IT, VX SE, műanyag AX szekrényhez

Cikkszám: VX 8617150

A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon, és kompakt kapcsolószekrényekbe történő beépítéshez.

Cikkszám:
VX 8617150
Termékleírás
A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon, és kompakt kapcsolószekrényekbe történő beépítéshez.
Előnyei
Egyszerűen akassza be a rendszerfuratokba, és csavarozza be
Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon
Felül és alul furatokkal fészkes anyák számára, saját komponensek metrikus csavarral történő rögzítéséhez
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
VX beépítési lehetőségek
In enclosure width/depth 1000 mm, on the inner mounting level
VX SE beépítési lehetőségek
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
AX beépítési lehetőségek
In enclosure width/height 1000 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Nemesacél AX beépítési lehetőségek
1000 mm szekrényszélességbe/-magasságba, a fenéklemez-kiépítő sínnel együtt
VX lábazat beépítési lehetőségek
1000 mm lábazatszélességbe/-mélységbe a lábazati takarólemezeken, lábazati kiépítő szögidommal együtt
1100 mm lábazatszélességbe a lábazati sarokelemekre történő szerelés esetén
Használható
Házípus: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Használható
VX lábazati rendszer
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
4,12 kg
Bruttó tömeg
4,22 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177829152
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX rendszersín, belső, 23x64mm, 1000m
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Load brochure