ISV kiépítési modulok szereléséhez VX szekrényekben.
- Cikkszám:
- SV 9666932
- Termékleírás
- ISV kiépítési modulok szereléséhez szekrényekben.
- Anyag
- Szerelőváz-tartó: horganyzott acéllemez
Érintésvédelem: acéllemez, festett
Oldalsó érintésvédelem: PVC - Egységcsomag
- Szerelőváz-tartó
Érintésvédelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 2
150 mm-es unitok: 11 - Az alábbi cikkszámokhoz
- 8457.000
- 8684.000
- 8685.000
- 8686.000
- Használható
- Házípus: VX
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 400 mm
500 mm
600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,6 kg
- Bruttó tömeg
- 7 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177923287
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- ISV beépítőkészlet VX-hoz, 2 sz. e. (500 mm), 11 U (1650 mm), SzéxMa: 600x1800 mm
- Dokumentációk
- Leírás