Átvezetéssel és anélkül, a funkcionális tér oldalfalhoz történő közvetlen rögzítéshez.
- Cikkszám:
- SV 9683604
- Kivitel
- zárt
- Termékleírás
- A funkcionális tér oldalfalára történő közvetlen rögzítéshez belső felosztás céljából. Univerzális belső kiépítés kapcsoló- és vezérlőkészülékek számára. További szerelősíkok létrehozása. Funkcionális tér elválasztókkal és oldalfalakkal együtt a Forma 1 - 4 szerinti elválasztás lehetséges.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Tartó-szögidommal és rögzítési segédanyagokkal együtt.
- Funkcionális tér magasság
- 400 mm
- Méret
- Szélesség: 902 mm
Magasság: 393 mm - Használható
- Szélesség: = 1.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,5 kg
- Bruttó tömeg
- 8 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 30,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177935044
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Rész-szerelőlap, Szé*Mag: 902x393 mm, zárt, VX szekrényhez (B: 1000 mm)
- Dokumentációk
- Leírás