Oldalsó válaszfal a rész-szerelőlapok és a funkcionális térosztók rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9683008
- Kivitel
- Gyűjtősín rendszerfelépítéshez hátul
- Termékleírás
- Oldalsó válaszfal a rész-szerelőlapok és a funkcionális térosztók rögzítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 1.881 mm
Mélység: 738 mm - Használható
- Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 800 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 34 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177936515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Funkcionális tér oldalfal HT: 1881x738 mm, VX-hez (HT: 2000x800 mm)
- Dokumentációk
- Leírás