A légmegszakító modul tartósínének rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9683326
- Termékleírás
- A légmegszakító tartósínek szekrényprofilra vagy funkcionális tér oldalfalára történő rögzítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 2,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Mélység: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3,4 kg
- Bruttó tömeg
- 3,646 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177937512
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Szerelő-szögidom ACB VX-hez (T: 600 mm)
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat UK
- Dokumentációk
- Leírás