Elosztó gyűjtősín szorítóblokk terhelésszakaszoló-mezőhöz

Cikkszám: SV 9674488

A csatlakozó sarokelemnek a terhelésszakaszoló-mezők elosztó gyűjtősínrendszereire történő fúrásmentes csatlakoztatására.

Cikkszám:
SV 9674488
Termékleírás
A csatlakozó sarokelemnek a terhelésszakaszoló-mezők elosztó gyűjtősínrendszereire történő fúrásmentes csatlakoztatására.
Anyag
E-Cu
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Szélesség: 80, 100 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,8 kg
Bruttó tömeg
1,831 kg
Réz tartalom (kg/db)
1,52
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177613560
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV ELOSZTÓ GYŰJTŐSÍN SZORÍTÓBLOKK TERHELÉSSZAKASZOLÓ-MEZŐHÖZ
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen