Csatlakozólemez kábelsarukhoz

Cikkszám: SV 9676710

Kábelsaruk vezetőnként 2 – 4 sínnel szerelt Flat-PLS gyűjtősínrendszerhez történő csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 9676710
Termékleírás
Kábelsaruk lapos rézsínes elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő csatlakoztatásához 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
Anyag
Csatlakozólemez: E-Cu, nikkelezve
Gyűjtősínkarom: nemesacél
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt (csavar nélkül)
Szerelési utasítás
A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát Hossz = B + rögzítési méret. A csavarokat a csomag nem tartalmazza.
Gyűjtősínkarom M10 bepréselhető anyával
Sínek vezetékekként
2
Méret
Menet: M10
Rögzítési méret
40 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,1 kg
Bruttó tömeg
0,12 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,07
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177625778
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV CSATLAKOZÓLEMEZEK M10 CSAPSZEGEKKEL
Jóváhagyások
ABS
DNV
Lloyds Register
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen