RiLineX csatlakozótér-fedél NH biztosítós szakaszolóhoz

Cikkszám: RX 9365532

RiLineX csatlakozótér-fedél 2-es méretű RiLineX NH-biztosítós szakaszolókhoz, szerelőlapok és gyűjtősín felépítésekor használható.

Cikkszám:
RX 9365532
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Az alábbi cikkszámokhoz
9362210
9362215
9362250
9363210
9363215
Méret
Szélesség: 208,5 mm
Magasság: 60 mm
Mélység: 89,6 mm
Tűzterhelés
3,002 MJ/m²
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,436 kg
Bruttó tömeg
0,439 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2,96
Vámtarifaszám
85472000
ETIM 9
EC000775
Termékleírás
RX Csatlakozótér-fedél 2-es méretű NH-biztosítós szakaszolókhoz
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Quick guide