RiLineX csatlakozótér-fedél 3-es méretű RiLineX NH-biztosítós szakaszolókhoz, szerelőlapok és gyűjtősín felépítésekor használható.
- Cikkszám:
- RX 9365533
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9362310
- 9362315
- 9362350
- 9363310
- 9363315
- Méret
- Szélesség: 250 mm
Magasság: 60 mm
Mélység: 89,6 mm - Tűzterhelés
- 3,694 MJ/m²
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,506 kg
- Bruttó tömeg
- 0,508 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,42
- Vámtarifaszám
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Termékleírás
- RX Csatlakozótér-fedél 3-es méretű NH-biztosítós szakaszolókhoz
- Dokumentációk
- Quick guide