Bővítőblokk alkatrész készülékadapterekhez és készüléktartóhoz

Cikkszám: RX 9365750

RiLineX bővítőblokk, szélesség 45 mm, a készülékadapter 60 mm-rel történő meghosszabbításához a gyűjtősínrendszereken.

Cikkszám:
RX 9365750
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Az alábbi cikkszámokhoz
9360710
9360720
9360730
9360705
Méret
Szélesség: 45 mm
Magasság: 60 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,232 kg
Bruttó tömeg
0,247 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1,59
Vámtarifaszám
39269097
ETIM 9
EC002270
Termékleírás
RX bővítőblokk készülékadapterhez, Szé: 45 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Quick guide