Bővítőblokk alkatrész készülékadapterekhez és készüléktartóhoz

Cikkszám: RX 9365751

RiLineX bővítőblokk, készülékadapter meghosszabbításához, 45 mm széles, a 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez.

Cikkszám:
RX 9365751
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Az alábbi cikkszámokhoz
9360740
9360760
9360780
9360707
Méret
Szélesség: 54 mm
Magasság: 60 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,248 kg
Bruttó tömeg
0,279 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1,69
Vámtarifaszám
39269097
ETIM 9
EC002270
Termékleírás
RX bővítőblokk készülékadapterhez, Szé: 54 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Quick guide