- Cikkszám:
- SV 9340.200
- Termékleírás
- A fenéklemezre történő felcsíptetéshez.
- Anyag
- Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A takaróprofil mellső terhelése esetén a stabilitás érdekében támasztólemezt kell használni
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Lapos rézsín, 3 pólusú
- PLS 800, 3 pólusú
- PLS 1600, 3 pólusú
- Méret
- Hossz: 700 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,6 kg
- Bruttó tömeg
- 1,79 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177502420
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Termékleírás
-
SV RILINE60 TAKARÓPROFIL, 700MM, 2 DB