- Cikkszám:
- SV 9340.240
- Termékleírás
- Az UL 508 által a tápáramköröknél megkövetelt légrések betartásához. Lapos sínrendszerekhez 60 mm sínközéptávolsággal, valamint PLS 800/1600 típushoz.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A gyűjtősínek összeköttetéséhez 2 elválasztólécre van szükség
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,038 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177565562
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414