- Cikkszám:
- SV 9340.660
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- Sín: RAL 7035
- Névleges áram max.
- 32 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Tartósín típus
- Support frame, 1 x TS 55D
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Méret
- Szélesség: 55 mm
Magasság: 208 mm
- Körvezetők csatlakozása
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Tartósínek száma/magassága
- 1 / 10 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Tartókeret (Szé x Ma)
- 55 mm x 170 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,29 kg
- Bruttó tömeg
- 0,315 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,027
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177502680
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV OM-ADAPTER,32A,690 V,1,5-6 Q55X208 MM