Csatlakozó elem CB-készülékadapterhez

Cikkszám: SV 9342.570

Előkonfekcionált, lamellált laposréz szokványos teljesítménykapcsolók csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 9342.570
Termékleírás
Előkonfekcionált, lamellált lapos réz csatlakozó az ismert MCCB megszakítók csatlakoztatásához.
Anyag
Elektrolit réz F20
Megjegyzés
Univerzálisan alkalmazható kapcsolókészülékekhez 20 ± 5 mm méretkülönbséggel a rögzítési sík és a felső perem között.
Az alábbi cikkszámokhoz
9342.500
9342.510
9342.540
9342.550
Lamellált laposréz kivitel
Lamellák száma: 6
Lamellaszélesség: 9 mm
Lamellavastagság: 0,8 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,096 kg
Bruttó tömeg
0,103 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,03
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177551947
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
SV CSATLAKOZÓELEM, 6x9x0,8 MM, 3DB/CS
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen