RiLine60 - 800 A és 1600 A gyűjtősínrendszer

RiLine biztosítós elemek

Innovatív biztosítós elemek IEC- vagy UL-alkalmazásokhoz 630 A-ig.

RiLine biztosítós elemek

Sínre szerelhető biztosító aljzatok

3-pólusú, D02 E18, DII E27 és DIII E33 biztosítótechnikához

RiLine biztosítós elemek

NH biztosítós szakaszolók

00 - 3 méret, egyszerű kábelkivezetés csere (fent/lent) a rögzítőlábak elforgatásával.

RiLine biztosítós elemek

NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók

00 méret, 60 és 100 mm-es sínközéptávolsághoz.

RiLine biztosítós elemek

Biztosítótartó