Gyűjtősíntartók 1 pólusú

Cikkszám: SV 9342030

Cikkszám:
SV 9342030
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kiemelkedéssel a PLS gyűjtősínek lépcsőzetes elrendezéséhez
Megfelelő gyűjtősínekhez
PLS 1600
Pólusok száma
1 pólusú
Megjegyzés
Többpólusú rendszerek felépítése a gyűjtősíntartók 60 mm-es sínközéptávolságú sorolásával lehetséges
Tartó AC és DC alkalmazásokhoz.
Névleges üzemi feszültség
1000 V AC
1500 V DC
PEN/N/PE-tartó
Igen
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,28 kg
Bruttó tömeg
0,306 kg
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177614925
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Termékleírás
SV SÍNTARTÓ, 1P., PLS 1600, 4DB/CS
Jóváhagyások
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen