Az érintésvédelmi burkolat meghosszabbításához hosszú préshüvelyes kábelsaruk használata esetén, fent és lent tetszés szerint sorolható.
- Cikkszám:
- SV 9344530
- Termékleírás
- Az érintésvédő takarólap meghosszabbításához, pl. hosszú préshüvelyes kábelsaruk használatakor. Fent és lent tetszőlegesen sorolható.
- Anyag
- Poliamid
- Szín
- RAL 7035
- Következő méretekhez:
- 1
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,14 kg
- Bruttó tömeg
- 0,148 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177540866
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Termékleírás
- SV CSATLAKOZÓTÉR-TAKARÓ, GR.1, 2DB/CS