- Cikkszám:
- SV 3431020
- Kivitel
- 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez
- Anyag
- Üvegszálerősítésű poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: ezüsttel bevont keményréz
- Szín
- Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7001
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Kábelkivezetés
- felül
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 100 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- NH-méret
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Méret
- Szélesség: 53 mm
Magasság: 213 mm
- Körvezetők csatlakozása
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Kör keresztmetszetű vezeték
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,619 kg
- Bruttó tömeg
- 0,64 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,15
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177628724
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Termékleírás
-
SV NH-SZAKASZOLÓ, 100A, FELSÖ, 60MM