- Cikkszám:
- DK 7240260
- Kivitel
- Kapcsoló nélkül
- Termékleírás
- A dugaljsávok különböző országok számára készült változatban és különféle funkciós elemekkel kaphatók. A Rittal külön figyelmet fordított a gyakorlati igényekre és az univerzális rögzítésre: a négy pozícióban alkalmazható szögidommal többféle rögzítési lehetőség adódik. Így pl. a 482 mm hosszú dugaljsávokat a 482,6 mm-es (19") profilsínekhez, a 19"-os szerelőkerethez, a házkerethez vagy a fali elosztók hátsó részében lehet felszerelni. A 482 mm-nél hosszabb dugaljsávok csak a házkeretre szerelhetők fel. A dugaljsáv járulékos rögzítőelemek nélkül felerősíthető bármely profilra 25 mm-es méretraszterben. Ez nagyon megkönnyíti a kiválasztást, nagyobb rugalmasságot nyújt, és csökkenti a raktározási igényeket. A betáplálás kábeleire is gondoltak, a 482,6 mm-es (19"-os) profilba való szereléskor elegendő hely van a betápláló kábel a dugaljsáv és a profilsínek közti törésmentes elhelyezésére. A dugaljsáv ház 45°-os szögben való elhelyezésével a derékszögű dugók akadálytalanul behelyezhetők.
- Anyag
- Alumíniumprofil, natúr, eloxált
Dugaljbetétek: Polikarbonát
- Egységcsomag
- Dugaljsáv
2 rögzítő szögidom
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozókábellel és dugasszal, 2 m, H05VV-F3G1,5
- Kivitel
- UPS dugaljsáv, csatlakozókábel 10 A-es Forma E műszercsatlakozóval, 10 A-es G biztosítóval
- Dugaszolóaljzatok
- 7 x D, Schuko (F típus, CEE 7/3)
- Méret
- Magasság: 44 mm
Mélység: 44 mm
Hossz: 482,6 mm
- Csatlakozókábel hossz
- 2 m
- Csatlakozókábel (típus)
- H05VV-F3G1,5
- Rögzítési méret
- 452,5 mm
- Rögzítési mérettűrés
- ± 25 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 250 V AC, 50 Hz
- Névleges feszültség
- 250 V AC, 50 Hz
- Névleges áramerősség (max.)
- 10 A
- Csatlakozás módja (elektromos)
- IEC 60320: C14
- Beépítési lehetőségek
- Építőelemek 25 mm-es raszterrel
- IT fali elosztó, hátul, átlósan (ha elég széles)
- Szekrénykeret
- 482,6 mm-es (19"-os) síkon
- Megjegyzés
- Az áramterhelési tartalék a bekapcsolási áramcsúcsok miatti hibás kiváltások megelőzésére az alkalmazási eset függvényében ajánlott
- A rögzítési távolság 25 mm-es lépésekben változtatható, a rögzítő szögidom lyukközéptől lyukközépig terjedő mérete van megadva
- Szabványok
- DIN 49 440-1
- Csatlakozóaljzat tálcájának színe
- piros
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,74 kg
- Bruttó tömeg
- 0,868 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177221215
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
-
DK CSATLAKOZÓSÁV 7 CSATLAKOZÓVAL