PSM dugaszolóaljzat-modulok

Cikkszám: DK 7856082

A tartósínbe vegyesen illeszthetők a különféle modulok.

Cikkszám:
DK 7856082
Kivitel
nem kapcsolható
Termékleírás
A moduláris rendszer révén lehetővé válik a rackek alapfelszerelése függőleges tartósínekkel és egy-, ill. háromfázisú betáplálással. A tartósínekbe bepattinthatók az aktív komponensek ellátásához szükséges különböző dugaszolóaljzat-modulok. A tartósínbe vegyesen illeszthetők különféle modulok, védőérintkezős dugók, IEC320-asok stb. Ezt a laikusok az érintésvédelemmel ellátott Plug & Play rendszer révén is könnyedén megvalósíthatják.
Anyag
Profil: eloxált alumínium
Dugaljbetétek: Műanyag (PA6 GF 30 V1)
Hossz
250 mm
Csatlakozás módja (elektromos)
WAGO WINSTA MIDI
Fázisok száma betáplálásonként
1~
Termikus túláram védelem
Névleges üzemi feszültség
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Névleges áramerősség (max.)
16 A
Szükséges modul-csatlakozóhelyek (száma)
1
Méret
Hossz: 250 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Dugaszolóaljzatok
6 x IEC 320 C13 aljzat, piros
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,33 kg
Bruttó tömeg
0,338 kg
Vámtarifaszám
85369001
EAN
4028177520318
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
DK PSM Behelyezhető modul, EN60 320 C13 piros
Jóváhagyások
IEC CB
VDE
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Visio Shapes