Slave PDU nemzetközi, managed kivitel

Cikkszám: DK 7955911

Slave PDU metered, switched és managed kivitelű PDU Masterre és CMC III-ra történő csatlakoztatáshoz. Mérési és kapcsolási funkciók mint a PDU managed esetében, de beépített kijelző és tápegység csatlakozó/web interfész nélkül. Üzemeltetéséhez mindenképpen egy PDU Master vagy egy CMC III szükséges. CAN bus-onként legfeljebb 3 Slave PDU csatlakoztatható.

Cikkszám:
DK 7955911
Termékleírás
Max. 3 db slave PDU csatlakoztatható egy managed PDU-ra. A kompakt PDU-val minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A TS IT rack esetében a szerelés szerszám nélkül megvalósítható. A kompakt kialakítás egyszerű szerelést tesz lehetővé. A bistabil relék beépítésével a PDU energiafogyasztása alacsony szinten marad. A tartalék áramellátás az összes fázisból történik. A PDU átfogó felügyeleti funkciókat kínál. Az 1%-os mérési pontosság nagy megbízhatóságot eredményez.
Anyag
Fekete eloxált alumíniumprofil
Méret
Szélesség: 44 mm
Mélység: 85 mm
Hossz: 1.360 mm
Dugaljak száma és típusa
24 x C13 / 4 x C19
Dugaszolóaljzatok
24 x IEC 320 C13 aljzat
4 x IEC 320 C19 aljzat
Névleges áramerősség (max.)
32 A
Betáplálások
Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 1~
Csatlakozókábel hossz
3 m
Csatlakozás módja (elektromos)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Irányelvek
2014/30/EU EMC irányelv
A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Szabványok
EN 60950-1
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...70 °C
Használható
Házípus: TS IT: ≤ 1.800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6 kg
Bruttó tömeg
7 kg
Vámtarifaszám
85366990
EAN
4028177685482
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
Slave PDU managed 32A/1P CEE 24C13/4C19
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Visio Shapes