Fiókos akkumulátorok rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9692051
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm, horganyzott
- Egységcsomag
- Perforált szalaggal együtt
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Hossz
- 513,9 mm
- Terhelhetőség (statikus)
- 120 kg
1 200 N - Használható
- Házípus: VX
CS Toptec
Mélység: 800 mm - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 5,3 kg
- Bruttó tömeg
- 5,347 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 13,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177045422
- ETIM 9
- EC002620
- Termékleírás
- VX ESS csúszósín, H: 513,9 mm, T: 800 mm szekrénymélységhez
- Dokumentációk
- Leírás