Perforex Milling Terminal MT 2101 S

Cikkszám: AS 4055922

USA változat- A Perforex Milling Terminal 2101 az MT termékcsaládból a legnagyobb rugalmasságot kínálja. Ezzel minden kompakt és nagyméretű kapcsolószekrény megmunkálható.

Cikkszám:
AS 4055922
Kivitel
Szekrény megmunkálás
Sík alkatrészek megmunkálása
Szabadalmaztatott lenyomótányér a marási forgács beépített elszívásával
Nagy teljesítményű orsó minimálkenéssel
Automatikus szerszámellenőrzés
DIN szerszámok
Pneumatikus befogószerkezet
USA változat
Termékleírás
A Perforex Milling Terminal egy 4 tengelyes CNC gép, amely a standard kapcsolószekrények megmunkálására szolgál, sík alkatrészek és téglatestek automatikus megmunkálását végzi, pl. furatokat, meneteket és kivágásokat készít. A Perforex Milling Terminal 2101 az MT termékcsaládból a legnagyobb rugalmasságot kínálja. Ezzel minden kompakt és nagyméretű kapcsolószekrény megmunkálható.
Előnyei
A befektetés rövid időn belüli megtérülése (ROI) és jelentősen nagyobb versenyképesség
Rövid átfutási idők egyenletesen kiváló megmunkálási minőség mellett
Egységes adatok a hálózati alapú szoftvernek köszönhetően
Egyszerű kezelés az áttekinthető ember-gép interfész és a 24"-os képernyő révén
Automatikus szerszámváltás és beépített szerszámhossz-mérés
Szerszámkímélő megmunkálás a minimálkenő rendszer és a rányomótányér révén
Automatikus forgácselszívás fúráskor és maráskor
A nagy teljesítményű orsóval biztosított a gyors, pontos és megbízható megmunkálás
Intuitív befogórendszer pneumatikus szorítóval – kapcsolószekrény-elemekre optimalizálva
Egységcsomag
A Perforex MT S konfigurálása a projektnek megfelelően történik
Megmunkálható anyag
Alumínium
Acél
Nemesacél
Műanyag
Vörösréz
Gép opciók
Jelzőoszlop, 4055.954
Hozzáférés oldalról 4055.952
4055.951 tartókar-rendszer
Szekrénymegmunkáló, 2000 mm, 4055.953
2 db kiegészítő nullpont, több alkatrész egyidejű megmunkálásához, 4050.066
null
Gépvezérlés
Megbízások vezérlése Rittal Panel Processing Center (RiPPC) segítségével
Kezelés a Rittal ember-gép interfésszel
Biztonság
A DIN EN ISO 13857 szerinti biztonsági kerítés
Optikai védőberendezés a gép előtt és mögött
A tengelyek biztonságos lefékezése áramszünet esetén is
Csatlakozófelületek
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
DXF adatok importálása
Megjegyzés
Műszaki változtatások joga fenntartva
Alapterület
Szélesség: 4.600 mm
Magasság: 2.450 mm
Mélység: 3.750 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás
6 bar
Munkadarab tömeg síkalkatrész megmunkálásnál (max.)
250 kg
Munkadarab tömeg kapcsolószekrény megmunkálásnál (max.)
300 kg
Szerszámhelyek száma
21
Megmunkálási pontosság
± 0,2 mm
X/Y tengely sebesség
60 000 mm/min
Z tengely sebesség
12 000 mm/min
Orsó fordulatszám (max.)
21 000 rpm
Orsóteljesítmény (max.)
11 kW
Vezérlőfeszültség (DC)
24 V
Névleges áram max.
6,2 A
Névleges üzemi feszültség
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Megmunkálási sebesség (max.)
1 500 mm/min
Befogható sík elemek min. mérete
Szélesség: 100 mm
Magasság: 100 mm
Mélység: 140 mm
Befogható szekrények max. mérete
Szélesség: 1.400 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 1.600 mm
Befogható sík elemek min. mérete
Szélesség: 100 mm
Magasság: 100 mm
Mélység: 1,25 mm
Befogható sík elemek max. mérete
Szélesség: 2.450 mm
Magasság: 1.700 mm
Mélység: 5 mm
Maximális megmunkálható felület házaknál
Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 1.600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2 300 kg
Bruttó tömeg
2 720 kg
Vámtarifaszám
84596110
EAN
4028177971448
Dokumentációk
Product presentations