A CW 120-S termékcsoport méretrevágó készüléke alkalmas áramsínek vágására. A beépített precíziós lézer megkönnyíti a vágási és hajlítási eljárást. A készülék egyszerűen felszerelhető egy munkapadra.
- Cikkszám:
- AS 4055710
- Kivitel
- Lézeres mutató (segédlézer), sugárteljesítmény: 1. lézerosztály
- Termékleírás
- A CW 120-S termékcsoport méretrevágó készüléke alkalmas áramsínek vágására. A készülék egyszerűen felszerelhető egy munkapadra.
- Előnyei
- Jelentős időmegtakarítás a manuális méretre vágáshoz képest
- Vágás (max.)
- 120 x 12 mm
- Gépméretek
- Szélesség: 335 mm
Magasság: 370 mm
Mélység: 275 mm - Alapterület
- Szélesség: 283 mm
Magasság: 318 mm
Mélység: 372 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 21,3 kg
- Bruttó tömeg
- 23,3 kg
- Vámtarifaszám
- 84623290
- EAN
- 4028177920651
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Termékleírás
- AS Sínvágó, fix
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat