Kézi eszközök, folyadékok biztonságos tárolásához. A szerszámtartót a WS 540 asztallapjára kell rögzíteni.
- Cikkszám:
- AS 4051113
- Termékleírás
- Kézi eszközök, folyadékok biztonságos tárolásához. A szerszámtartót a WS 540 asztallapjára kell rögzíteni.
- Műszaki adatok
- Méret (Szé x Ma x Mé): 140 x 87 x 200 mm
- Alkalmazási területek
- Tartó kézi készülékekhez, pl. akkus csavarozóhoz, hőlégfúvóhoz vagy italos palackhoz
- Legfeljebb 80 mm átmérőjű kézi készülékekhez
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7016
- Egységcsomag
- Kerek szerszámtartó
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.100
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,7 kg
- Bruttó tömeg
- 0,9 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Termékleírás
- WS 540 Szerszámtartó, kör alakú