WT C5 Wire Terminal huzalkonfekcionáló automata

Cikkszám: AS 4051205

A WT C5 Wire Terminal huzalkonfekcionáló automatával manuális beavatkozás nélkül akár 36 különböző huzal gyártható le teljesen automatizált módon. A 0,5 mm² és 2,5 mm² közötti keresztmetszetű huzalok érvégmegmunkálása átszerelés nélkül, teljesen automatizált módon történik. Ebbe beletartoznak a huzalok hosszravágásának, a szigetelés eltávolításának és a sajtolásnak az eljárásai, valamint a projektre vonatkozó feliratozás.

Cikkszám:
AS 4051205
Kivitel
A huzalkonfekcionálás huzallistáinak automatikus feldolgozásához
A huzalok számától függően kell megválasztani a megfelelő huzaltárat
Termékleírás
A WT C5 Wire Terminal vezeték-konfekcionáló automatával manuális beavatkozás nélkül akár 36 különböző vezeték gyártható le teljesen automatizált módon. A 0,5 mm² - 2,5 mm² keresztmetszetű vezetékek érvégmegmunkálása átszerelés nélkül, teljesen automatizált módon történik. Ebbe beletartoznak a vezetékek hosszravágásának, a szigetelés eltávolításának és a sajtolásnak az eljárásai, valamint a projektre vonatkozó feliratozás.
Előnyei
Teljes hálózatba kötés az E-CAD szoftvertől egészen a gyártási folyamatokig
Folyamatosan a legjobb minőség
Megtérülési idő 2,5 év, évi 300 szekrénytől
A rendezőrendszerből, a lánckötegből vagy a vezetékkezelő rendszerből érkező, konfekcionált vezetékek az Eplan „Smart Wiring” eszközével a kapcsolószekrény-huzalozás további folyamatlépésében feldolgozhatók
Teljes körű folyamatoptimalizálás
A RiPanel Processing Center segítségével hatékony megbízáskezelés lehetséges
A kopó alkatrészek egyszerű és gyors cseréje
A huzalok automatizált feliratozása feketével, fehérrel vagy világoskékkel
Új technológiai sajtoló alkalmazása különböző 8 - 18 mm-es érvéghüvelyekkel, fokozatmentes részleges és teljes lehúzással
Biztonságos huzalhozzávezetés új huzalvezető rendszerrel, gyors zárású mechanizmussal
A huzalkiadás történhet kidobás, opcionális sínrendszer vagy opcionális láncköteg formájában
A huzalkonfekcionálás gyártási eljárása a 15-szeresére gyorsul
Egyszerű kezelés a nagy méretű, 24"-os érintős kijelző révén
Lehetővé teszi a rugalmas és gyors reagálást a projektváltozásra
A hibák minimalizálása az alárendelt folyamatokban is
Műszaki adatok
Szigetelési tartomány: szigetelés részleges eltávolítása 6 - 20 mm (0,24 - 0,79 in.) fokozatmentesen, valamint szigetelés teljes eltávolítása 2 - 20 mm (0,08 - 0,79 in.) fokozatmentesen
Sajtolási tartomány 0,5 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk) és 10 mm (0,39 hüvelyk)
Sajtolási tartomány 0,75 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk), 10 mm (0,39 hüvelyk) és 12 mm (0,47 hüvelyk)
Sajtolási tartomány 1 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk), 10 mm (0,39 hüvelyk) és 12 mm (0,47 hüvelyk)
Sajtolási tartomány 1,5 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk), 10 mm (0,39 hüvelyk), 12 mm (0,47 hüvelyk) és 18 mm (0,71 hüvelyk)
Sajtolási tartomány 2,5 mm² keresztmetszetnél: sajtolási hossz 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) és 18 mm (0,71 in.)
A huzal behúzása huzalbehúzó blokkokkal történik
Behúzóblokkonként 12 huzaltípus ragadható meg
A Wire Terminal összesen három huzalbehúzó blokk befogadására képes max. 36 huzallal
5 érvéghüvely-hozzávezetés továbbítótányéron keresztül
A Wire Terminal WT segítségével 150 mm és 10 m közötti huzalhosszak munkálhatók meg
Egységcsomag
Gépállvány és burkolat
Kezelőegység
Huzalfeliratozó egység rögzítési helye
Címkenyomtató a huzalsín-tár jelöléséhez
1 db WT 16 lengő továbbítótányér 0,5 mm²-hez
2 db WT 20 lengő továbbítótányér 0,75/1,0 mm²-hez
2 db WT 29 lengő továbbítótányér 1,5/2,5 mm²-hez
Megmunkálható anyag
null
Szigetelt érvéghüvelyek
Megjegyzés
Egyedi gépfelszereléséről kérjük, konzultáljon Rittal szaktanácsadójával.
A Wire Terminal alapcsomagjába német és angol nyelv tartozik
A vibrációs továbbítótányérok és az érvéghüvelyek szétválasztása a Rittal DIN 46228-4 2019-02 szerinti érvéghüvelyek mérettűréséhez vannak kialakítva. Ha a feldolgozandó érvéghüvelyek az ebben meghatározott tűrésértékektől eltérnek, akkor szükség lehet új vibrációs továbbítótányérok legyártására/tesztelésére, másrészt az érvéghüvelyek szétválasztásának beállítására.
Műszaki változtatások joga fenntartva
Gép opciók
WT Tube 12 huzaltároló (4051.213)
WT huzaltároló XL, központi egység 4051.037
WT huzaltároló XL, kiegészítő modul 4051.038
WT 15 huzalsín rendszer (4051.214)
WT 12 huzalbehúzó blokk (4051.213)
WT láncköteg modul (4051.215)
WT nyomtató IQ.JET, fekete, Export 4051244
WT nyomtató IQ.JET, fehér, Export 4051243
Csatlakozófelületek
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Biztonság
A gép belső területe teljesen körbe van burkolva. A gép terület 4 oldalas hozzáférést tesz lehetővé, amelyet a dupla szárnyas ajtó érintés nélküli biztonsági végálláskapcsolója felügyel.
Méret
Szélesség: 1.960 mm
Magasság: 2.255 mm
Mélység: 2.255 mm
Compressed air supply min.
5 bar
Compressed air supply max.
7 bar
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Vezérlőfeszültség (DC)
24 V
Teljesítményfelvétel (kb.)
1 kW
Huzalok száma óránként (kb.)
285
Huzaltárolónkénti tömeg felszerelés nélkül
130 kg
Support area including 3 wire magazine
Szélesség: 3.660 mm
Magasság: 2.250 mm
Mélység: 5.159 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1 390 kg
Bruttó tömeg
1 740 kg
Vámtarifaszám
84633000
EAN
4028177981225
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090