- Cikkszám:
- AS 4051210
- Kivitel
- A huzalkonfekcionálás huzallistáinak automatikus feldolgozásához
A huzalok számától függően kell megválasztani a megfelelő huzaltárat - Termékleírás
- A WT C10 Wire Terminal huzalkonfekcionáló automatával manuális beavatkozás nélkül akár 36 különböző huzal gyártható le teljesen automatizált módon. A 0,5 mm² és 6 mm² közötti keresztmetszetű huzalok érvégmegmunkálása átszerelés nélkül, teljesen automatizált módon történik. Ebbe beletartoznak a huzalok hosszravágásának, a szigetelés eltávolításának és a sajtolásnak az eljárásai, valamint a projektre vonatkozó feliratozás.
- Előnyei
- Teljes hálózatba kötés az E-CAD szoftvertől egészen a gyártási folyamatokig
- Folyamatosan a legjobb minőség
- Megtérülési idő 2,5 év, évi 300 szekrénytől
- A rendezőrendszerből érkező, konfekcionált huzalok az Eplan „Smart Wiring” eszközével a kapcsolószekrény-huzalozás további folyamatlépésében feldolgozhatók
- Teljes körű folyamatoptimalizálás
- A RiPanel Processing Center segítségével hatékony megbízáskezelés lehetséges
- A kopó alkatrészek egyszerű és gyors cseréje
- A huzalok automatizált feliratozása feketével, fehérrel vagy világoskékkel
- Új technológiai sajtoló alkalmazása különböző 8 - 18 mm-es érvéghüvelyekkel, fokozatmentes részleges és teljes lehúzással
- Biztonságos huzalhozzávezetés új huzalvezető rendszerrel, gyors zárású mechanizmussal
- A huzalkiadás történhet kidobás, opcionális sínrendszer vagy opcionális láncköteg formájában
- A huzalkonfekcionálás gyártási eljárása a 15-szeresére gyorsul
- Huzallisták teljesen automatikus legyártása 0,5 mm² - 6,0 mm² átmérővel átszerelés nélkül
- Egyszerű kezelés a nagy méretű, 24"-os érintős kijelző révén
- Lehetővé teszi a rugalmas és gyors reagálást a projektváltozásra
- A hibák minimalizálása az alárendelt folyamatokban is
- Műszaki adatok
- Szigetelési tartomány: szigetelés részleges eltávolítása 6 - 20 mm (0,24 - 0,79 in.) fokozatmentesen, valamint szigetelés teljes eltávolítása 2 - 20 mm (0,08 - 0,79 in.) fokozatmentesen
- Sajtolási tartomány 0,5 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk) és 10 mm (0,39 hüvelyk)
- Sajtolási tartomány 0,75 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk), 10 mm (0,39 hüvelyk) és 12 mm (0,47 hüvelyk)
- Sajtolási tartomány 1 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk), 10 mm (0,39 hüvelyk) és 12 mm (0,47 hüvelyk)
- Sajtolási tartomány 1,5 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 8 mm (0,31 hüvelyk), 10 mm (0,39 hüvelyk), 12 mm (0,47 hüvelyk) és 18 mm (0,71 hüvelyk)
- Sajtolási tartomány 2,5 mm² keresztmetszetnél: sajtolási hossz 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) és 18 mm (0,71 in.)
- Sajtolási tartomány 4 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 10 mm (0,39 hüvelyk), 12 mm (0,47 hüvelyk) és 18 mm (0,71 hüvelyk)
- Sajtolási tartomány 6 mm² keresztmetszetnél: Sajtolási hossz 12 mm (0,47 hüvelyk) és 18 mm (0,71 hüvelyk)
- A huzal behúzása huzalbehúzó blokkokkal történik
- Behúzóblokkonként 12 huzaltípus ragadható meg
- A Wire Terminal összesen három huzalbehúzó blokk befogadására képes max. 36 huzallal
- 10 érvéghüvely-hozzávezetés továbbítótányéron keresztül
- A Wire Terminal WT segítségével 150 mm és 10 m közötti huzalhosszak munkálhatók meg
- Egységcsomag
- Gépállvány és burkolat
Kezelőegység
Huzalfeliratozó egység rögzítési helye
Címkenyomtató a huzalsín-tár jelöléséhez
1 db WT 16 lengő továbbítótányér 0,5 mm²-hez
3 db WT 20 lengő továbbítótányér 0,75/1,0 mm²-hez
3 db WT 29 lengő továbbítótányér 1,5/2,5 mm²-hez
3 db WT 43 lengő továbbítótányér 4,0/6,0 mm²-hez - Megmunkálható anyag
- null
- Szigetelt érvéghüvelyek
- Megjegyzés
- Egyedi gépfelszereléséről kérjük, konzultáljon Rittal szaktanácsadójával.
- A Wire Terminal alapcsomagjába német és angol nyelv tartozik
- A vibrációs továbbítótányérok és az érvéghüvelyek szétválasztása a Rittal DIN 46228-4 2019-02 szerinti érvéghüvelyek mérettűréséhez vannak kialakítva. Ha a feldolgozandó érvéghüvelyek az ebben meghatározott tűrésértékektől eltérnek, akkor szükség lehet új vibrációs továbbítótányérok legyártására/tesztelésére, másrészt az érvéghüvelyek szétválasztásának beállítására.
- Műszaki változtatások joga fenntartva
- Gép opciók
- Világoskék nyomtatás opció, 4051.030
- Fekete nyomtató opció, 4051.029
- Fehér nyomtató opció, 4051.030
- WT Tube 12 huzaltároló (4051.213)
- WT huzaltároló XL, központi egység 4051.037
- WT huzaltároló XL, kiegészítő modul 4051.038
- WT 15 huzalsín rendszer (4051.214)
- WT 12 huzalbehúzó blokk (4051.213)
- WT láncköteg modul (4051.215)
- Csatlakozófelületek
- Eplan Pro Panel
- EPLAN Smart Wiring
- Biztonság
- A gép belső területe teljesen körbe van burkolva. A gép terület 4 oldalas hozzáférést tesz lehetővé, amelyet a dupla szárnyas ajtó érintés nélküli biztonsági végálláskapcsolója felügyel.
- Méret
- Szélesség: 1.960 mm
Magasság: 2.255 mm
Mélység: 2.255 mm - Compressed air supply min.
- 5 bar
- Compressed air supply max.
- 7 bar
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Vezérlőfeszültség (DC)
- 24 V
- Teljesítményfelvétel (kb.)
- 1 kW
- Huzalok száma óránként (kb.)
- 260
- Support area including 3 wire magazine
- Szélesség: 3.660 mm
Magasság: 2.250 mm
Mélység: 5.159 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1 390 kg
- Bruttó tömeg
- 1 740 kg
- Vámtarifaszám
- 84633000
- EAN
- 4028177981218
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
WT C10 Wire Terminal huzalkonfekcionáló automata
Cikkszám: AS 4051210
A WT C10 Wire Terminal huzalkonfekcionáló automatával manuális beavatkozás nélkül akár 36 különböző huzal gyártható le teljesen automatizált módon. A 0,5 mm² és 6 mm² közötti keresztmetszetű huzalok érvégmegmunkálása átszerelés nélkül, teljesen automatizált módon történik. Ebbe beletartoznak a huzalok hosszravágásának, a szigetelés eltávolításának és a sajtolásnak az eljárásai, valamint a projektre vonatkozó feliratozás.