- Cikkszám:
- SE 5831.600
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
- Felület
- Ház, ajtó, és hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Szerelőlap
Fenéklemezek
Hátfal, lecsavarozható
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín
Egyrészes hátfal
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 400 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 699 mm x 1.696 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 2
- 3 típus
- Type 3R
- 12-es típus
- IK-kód
- IK10
- Ajtók száma
- 1
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 115,65 kg
- Bruttó tömeg
- 117 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 445,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- EAN
- 4028177959125
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
VX SE önálló rendszerszekrény, SzéxMaxMé: 800x1800x400 mm, acéllemez, szerelőlappal, egyajtós az elülső oldalon