Robbanásbiztos házak Műanyag AX, üres ház zsanérozott ajtóval

Cikkszám: AX 9204100

Ex-ház, zsanérozott ajtóval, műanyag

Cikkszám:
AX 9204100
Kivitel
Robbanásbiztos házak
Alkalmazási területek
Zóna 1 és 2, ill. 21 és 22 a 2014/34/EU alapján
Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 °C...+70 °C
A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
Robbanásvédelmi besorolás az EN 60 079 szerint: eszközvédettség a megnövelt biztonság révén (Ex e), eszközvédettség a ház révén (Ex tb)
Anyag
Ház: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter, felszíni ellenállás: < 10⁹ Ω
Ajtó: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter, felszíni ellenállás:< 10⁹ Ω körbefutó, beragasztott szilikontömítés
Szerelőlap: acéllemez, horganyzott
Szín
RAL 9011
Egységcsomag
Ház
Ajtó
Szerelőlap
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 400 mm
Mélység: 200 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
305 mm x 325 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2,5 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Igen
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Igen
Zár
Zárak száma: 2
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 65
Protection category NEMA
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
12-es típus
IK-kód
IK09
Üzemi hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet
A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
8,7 kg
Bruttó tömeg
8,9 kg
Vámtarifaszám
94037000
EAN
4028177952089
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Termékleírás
AX Műanyag Ex-ház, BHT: 400x400x200 mm, zsanéros ajtó, szerelőlappal
Jóváhagyások
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Attestation of Conformity
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen