- Cikkszám:
- VX 8617.100
- Termékleírás
- A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon, és kompakt kapcsolószekrényekbe történő beépítéshez.
- Előnyei
- Egyszerűen akassza be a rendszerfuratokba, és csavarozza be
- Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon
- Felül és alul furatokkal fészkes anyák számára, saját komponensek metrikus csavarral történő rögzítéséhez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- VX SE beépítési lehetőségek
- In enclosure depth 300 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- AX beépítési lehetőségek
- In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Nemesacél AX beépítési lehetőségek
- 300 mm szekrényszélességbe/-magasságba, a fenéklemez-kiépítő sínnel együtt
- VX lábazat beépítési lehetőségek
- 300 mm lábazatszélességbe/-mélységbe a lábazati takarólemezeken, lábazati kiépítő szögidommal együtt
- 400 mm lábazatszélességbe/-mélységbe a lábazati sarokelemekre történő szerelés esetén
- Használható
- Házípus: VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 300 mm
- Használható
- VX lábazati rendszer
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,08 kg
- Bruttó tömeg
- 1,118 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177829107
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
VX rendszersín, belső, 23x64mm, 300mm