Körvezetékek csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SV 9640325
- Termékleírás
- Körvezetékek csatlakoztatásához.
- Anyag
- Csatlakozókapocs: sárgaréz, ónozott
Csatlakozó csapok: acél, horganyzott
Horonyanya: vörösréz ötvözet - Egységcsomag
- Csatlakozókapocs
Csatlakozó csapok
Horonycsap
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 45 S/45
- Körvezetők csatlakozása
- 95 ‐ 300 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,38 kg
- Bruttó tömeg
- 0,4 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177562028
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
- SV MAXI-PLS CSATLAKOZÓKAPOCS
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions