AX és KX acéllemez házak rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SZ 1590010
- Termékleírás
- AX és KX acéllemez házak rögzítéséhez.
- Előnyei
- Közvetlen felcsavarozás hátulról önmetsző csavarral a ház tartónyílásába
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Fal távolsága
- 10 mm
- Használható
- Házípus: Acéllemez AX
Acéllemez KX
AX fali ház, 3 részes - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,132 kg
- Bruttó tömeg
- 0,168 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83025000
- EAN
- 4028177938045
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ FALI RÖGZÍTŐFÜL, AX/KX-HEZ, wall distance: 10 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure