AX és KX nemesacél házak falra történő rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- AX 1594010
- Termékleírás
- AX és KX nemesacél házak rögzítéséhez.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Fal távolsága
- 10 mm
- Megjegyzés
- Higiéniai és (IP) védettségi okokból kifolyólag a nemesacél házakon nincs furat a fali rögzítéshez.
- Használható
- Házípus: Rozsdamentes acél AX
Nemesacél KX - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,12 kg
- Bruttó tömeg
- 0,152 kg
- Vámtarifaszám
- 83025000
- EAN
- 4028177938083
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ FALI RÖGZÍTŐFÜL, AX/KX-HEZ, NEMESACÉL 1.4301, faltávolság: 10 mm
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure