Az osztott bevezető lemez egyszerű felszerelést tesz lehetővé a házra és sokféle beépítési lehetőséget kínál. A kábelek egyszerű bevezetéséhez házakba csatlakozóval vagy anélkül. Emellett különleges furatok biztosítanak a bevezetőlemezben a becsavarozáskor automatikus potenciálkiegyenlítést. Csavar, szorító és földelőkábel már nem szükséges.
- Cikkszám:
- SZ 2565450
- Kivitel
- Kétrészes
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
- >760 mm-es szekrényszélességbe történő beépítésnél 2 csomag szükséges
- Méret
- Szélesség: 301 mm
Mélység: 221 mm - Használható
- Házípus: AX
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 1037.000
- 1055.000
- 1073.000
- 1180.000
- 1280.000
- 1338.000
- 1181.000
- 1281.000
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 5
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,95 kg
- Bruttó tömeg
- 1,02 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73079100
- EAN
- 4028177973152
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- SZ fém kábelbevezető lemez, kétrészes, AX típushoz, rugalmas szorítóprofillal, SzéxMé: 301x221 mm, 5-es méretű bevezetőlemezhez
- Dokumentációk
- Leírás