Az IoT interfész központi eleme a Rittal hűtési megoldások vagy érzékelők intelligens hálózatának a fizikai környezeti feltételek figyelemmel kísérésére. Az interfészek és protokollok széles skálájával ellátva, az adatok összevonására és továbbítására szolgál a fölrendelt informatikai rendszerek vagy a gép állapotainak helyi felügyeletére szolgáló berendezések számára.
- Cikkszám:
- SK 3124300
- Termékleírás
- Az IoT interfész központi alkotórésze a Rittal hűtési megoldások, illetve érzékelők intelligens hálózatba kötésének a fizikai környezeti feltételek felügyeletéhez. Sokféle csatlakozófelülettel és protokollal van felszerelve, az adatgyűjtést és az adatok fölérendelt informatikai rendszerekhez, illetve a gépállapotok helyi felügyeletére szolgáló rendszerekhez történő átvitelét szolgálja.
- Előnyei
- A digitalizálás és hálózatba kötés minden vállalkozás számára nagy lehetőséget jelent. Az IoT interfész segítségével a Rittal hűtési megoldások és érzékelők csatlakoztatása a fizikai környezeti feltételek felügyeletéhez az Ipar 4.0 környezetben egyszerűen megoldható, a vezerlés módosítása nélkül.
- Plug and run: az IoT interfész konfigurálása és üzembe helyezése gyorsan, kényelmesen programozás nélkül történik az integrált webszerveren keresztül.
- Anyag
- Műanyag, UL 94-V0 szerint
- Szín
- RAL 7016
- Egységcsomag
- IoT interfész
USB kábel (USB A csatlakozóról Micro USB B csatlakozóra)
Tartó szögidom Blue e+ klímaberendezéshez - Csatlakozás módja (elektromos)
- Benyomható (push-in) rugós csatlakozókapocs (24 V DC)
- Bus rendszer interfészek
- 2 x RJ45 CAN bus
- Hálózati interfész
- Ethernet IPv4/IPv6
- Ethernet az IEEE 802.3 szerint 10BASE-T, 100BASE-T és 1000BASE-T rendszeren
- Csatlakozófelületek
- 1 db Micro USB B típus (device), USB 2.0
- 1 db Micro SD memóriakártya nyílás, SD 2.0
- 1 db USB 2.0 High Speed funkció (EHCI)
- 1 db nyugtázógomb
- 1 db benyomható (push-in) rugós csatlakozókapocs NTC érzékelőhöz
- 2 db RJ45 aljzat RS 485 interfészhez (klímaberendezés interfész)
- Szerelési utasítás
- Az IoT interfész rugós fémszorítóval rögzíthető egy 35 x 7,5 mm-es, DIN EN 60715 szerinti kalapsínre, vagy tartó szögidommal egy Blue e+ klímaberendezés hátoldalára.
- Megjegyzés
- Az IoT interfészt a Blue e+ hűtőberendezések csak az 1.11.0 firmware verziótól támogatják.
- A Blue e sorozatú hűtőberendezések hálózatba kötéséhez kiegészítőleg az Blue e IoT adaptere (3124.310) is szükséges.
- Protokoll
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Méret
- Szélesség: 18 mm
Magasság: 117 mm
Mélység: 120 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...70 °C
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,27 kg
- Bruttó tömeg
- 0,28 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177924369
- ETIM 9
- EC001099
- ETIM 8
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Termékleírás
- IoT interfész