Blue e+ kilépő szűrő

Cikkszám: SK 3240300

A kilépő szűrő a hozzá tartozó szűrőbetétes ventilátorral arra szolgál, hogy a kapcsolószekrényekből a disszipált hőt elvezesse, a kapcsolószekrényt szellőztesse és a hőmérsékletre érzékeny alkatrészeket védje. Ez a környezeti levegő közvetlen hozzávezetésével történik, amelynek a hőmérsékletének a kapcsolószekrényben megengedett belső hőmérsékletérték alatt kell lennie.

Cikkszám:
SK 3240300
Kivitel
fali kivitel
Előnyei
A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
Szerszám nélküli szerelés
Anyag
Műanyag
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kimeneti szűrő
Hajtogatott szűrő
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 224 mm
Kitörés magassága: 224 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
Méret
Szélesség: 255 mm
Magasság: 255 mm
Mélység: 45,2 mm
NEMA védettség
Type 12 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
Type 3, 3R, 4, 4X vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel
IP 56 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,4 kg
Bruttó tömeg
0,67 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177998360
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Termékleírás
SK Blue e+ kimeneti szűrő 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx szűrőbetétes ventilátorhoz, SzéMa 255 x 255 mm, RAL 7035
Jóváhagyások
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus