Kefe készlet VX IT kábelcsatornához

Cikkszám: VX 5302036

A tetszés szerinti helyzetben történő kábelvezetés érdekében létrehozott kitörések az oldal-, hátfalban, ajtókon, tető-, és fenéklemezen, a kefés léc egyszerű felhelyezésével optikailag igényesen eltakarhatók.

Cikkszám:
VX 5302036
Termékleírás
A 19"-os sík körbefutó leválasztásához és a hideg levegőáram célzottan a beépített elemekhez történő vezetéséhez.
Előnyei
Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel
Fel is csavarozható
A maximális 47 U házmagassághoz igazítva, az egyedi méretre vágáshoz
Alkalmazási területek
A kefekészlet a 19"-os szerelősík mindkét oldalán, két függőleges kábelcsatornával együtt történő használathoz készült. Ha a kefekészletet kábelcsatornával kombinálja, akkor az a légterelő lemez alternatívájaként használható.
Részkiépítés esetén légterelő lemezzel és kábelcsatornával való kombinálás lehetséges
Működési elv
A kefekészlet függőleges kefebetétekből áll a kábelcsatorna és az oldalfal között, valamint vízszintes, kefebetétes légterelő lemezekből a 19"-os sík, a tető és a fenék területek elválasztáshoz
Anyag
Kefés léc: Műanyag, UL 94-V0
Kefék: műanyag, UL 94-HB
Légvezető lemezek: acéllemez, festett
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
2 kefebetét, függőleges, kétoldalú
2 légterelő lemez, vízszintes, felülre és alulra
2 vízszintes kefebetét, felső és alsó, az első 19"-os szerelősík és a tető-, ill. fenéklemez közé
8 kefebetét a kábelcsatorna és a tető-, ill. fenéklemez közé
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Kefehossz
48 mm
Beépítési lehetőségek
19"-os standard profilsínek VX IT-ban
19"-os dinamikus profilsínek VX IT-ban
Szerelési utasítás
A kábelcsatorna körül a kefés készlettel együtt légvezető elemként történő alkalmazásnál a kábelátvezető nyílásokat a kábelcsatornában zárni kell, vagy kefés kábelátvezető panellel le kell takarni
Használható
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,6 kg
Bruttó tömeg
4,8 kg
Vámtarifaszám
39259020
EAN
4028177952652
ETIM 9
EC012298
ECLASS 8.0
27142421
Termékleírás
VX IT Kefekészlet kábelcsatornához, 800x2200mm-hez
Dokumentációk
Quick guide