Kábelcsatorna TS IT, TE típushoz

Cikkszám: DK 5502105

Kábelcsatorna kétoldalt zsanérozott, levehető kábeltakaróval.

Cikkszám:
DK 5502105
Termékleírás
A kábelcsatorna mindkét oldalon pánttal ellátott, levehető csatornafedéllel rendelkezik, és felcsavarozható.
Előnyei
Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel
Nagy beszerelési sűrűség a unit-alapú kábelvezetés révén
Egymásnak háttal sorolható
Anyag
Acéllemez
Műanyag, UL 94-V0 szerint
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Fedéllel és rögzítési segédanyagokkal
4 kábeltartóval a kábelmaradék számára
Magasságegységek
36 U
Használható
Házípus: TS IT
TE
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Megfelelő a szélességhez
800 mm
Csomagolási egység
1 db
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
Kábelcsatorna 36HE M2000-hez RAL9005
Dokumentációk
Leírás