Kábelcsatorna kétoldalt zsanérozott, levehető kábeltakaróval.
- Cikkszám:
- DK 5502145
- Termékleírás
- A kábelcsatorna mindkét oldalon pánttal ellátott, levehető csatornafedéllel rendelkezik, és felcsavarozható.
- Előnyei
- Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel
- Nagy beszerelési sűrűség a unit-alapú kábelvezetés révén
- Egymásnak háttal sorolható
- Anyag
- Acéllemez
Műanyag, UL 94-V0 szerint - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Fedéllel és rögzítési segédanyagokkal
4 kábeltartóval a kábelmaradék számára - Magasságegységek
- 42 U
- Használható
- Házípus: TS IT
TE
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.200 mm - Megfelelő a szélességhez
- 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,298 kg
- Bruttó tömeg
- 8,735 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177681224
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- DK Kábelcsatorna TS IT, TE típushoz, BxH: 800x2200 mm, 42 U, RAL 9005
- Dokumentációk
- Leírás