- Cikkszám:
- SE 5854600
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Fenéklemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
- Felület
- Ház, ajtó és hátfal: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Fenéklemez: bevonatlan
Szerelőlap: horganyzott
- Egységcsomag
- Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Hátfal, lecsavarozható
Szerelőlap
Fenéklemezek
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín
- Méret
- Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 400 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 899 mm x 1.696 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 2
- 3 típus
- Type 3R
- 12-es típus
- IK-kód
- IK10
- Ajtók száma
- 1
- Megjegyzés
- Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez 2486.300-as imbusz lemezcsavarok használatát ajánljuk
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 133 kg
- Bruttó tömeg
- 140,4 kg
- EAN
- 4028177959330
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
VX SE Szekrény, 1000x1800x400 mm, Nemesacél, 1.4301