Szállítókészlet, TS-hez.
- Cikkszám:
- DK 7825900
- Egységcsomag
- 4 db görgő (2 db elforduló), rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS IT
Házípus: TX CableNet - Clearande floor
- 40 mm
- Megjegyzés
- Csak fenéklemez, fenéktálca és fenéklemez rögzítő nélküli szekrényekhez.
- Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként
- 250 kg
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 6,1 kg
- Bruttó tömeg
- 6,42 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177234086
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- DK Szállítókészlet TS IT-hez, TX CableNet-hez, fenéklemez/tálca/rögzítés nélkül, 4 görgő, ebből 2 elforduló, max. 2 500 N részegységenként
- Dokumentációk
- Info sheet