A TX CableNet – extra helyet biztosít amellett, hogy megoldja a szükségtelenül széles vagy mély informatikai rackek problémáját. Ez az IT hálózati szekrény ezért a kisebb IT hálózati struktúrákban történő használatra is alkalmas, és az egyedi belső kiépítéshez optimálisan elő van készítve.
- Cikkszám:
- TX 7888618
- Kivitel
- 2. generáció
átlátszó ajtóval
oldalfalakkal
Tetőlemezzel - Előnyei
- Új tetőlemez koncepció: A teljes szekrénytérfogat optimalizált kihasználása a szekrénykábelezéssel, valamint egy ventilátormodul opcionális integrációjával
- Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez
- Csavarozott oldalfalak a gyors hozzáféréshez
- 19"-os profilsínek, mélységében állítható
- Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, 1,2 mm
Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm
19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm
Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt - General colour
- RAL 7035
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház elöl üvegajtóval és hátsó ajtóval
Szekrényváz, 19"-os profilsínekkel, elöl és hátul
Oldalfalak
Csavarozott tetőlemez hátul rejtett kábelbevezetéssel keresztben, valamint középpontos, rejtett kivágással ventilátormodul egyszerű beépítéséhez. - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 800 mm - Magasságegységek
- 24 U
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 445 mm
- Kivitel
- oldalfalakkal
- Hátsó ajtós kivitel
- Egyrészes, zárt acéllemez ajtó
- Elülső ajtós kivitel
- Üvegajtó, egyrészes
- 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel
- Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 105°
- Terhelhetőség:
- 5000 N
- Terhelhetőség (statikus)
- 500 kg
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 20
- Megjegyzés
- Ventilátormodul beszereléséhez kefebetétek szükségesek, amelyeket a kábelvezető nyílásokra kell felszerelni, ha vannak ilyenek, vagy korábban eltávolították a takarólemezeket
- Kefebetétek a kábelbevezetők letakarására külön kaphatók, tartozékválasztékunkból kényelmesen megrendelhetők.
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 68 kg
- Bruttó tömeg
- 78 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177994720
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- TX CableNet, üvegajtóval, tetőlemezzel, oldalfalakkal, 19"-os profilsínekkel, SzéMaMé 600x1200x800 mm, RAL 7035
- Dokumentációk
- Further instructions
- Leírás