Acéllemez kezelőház, zsanérozott alumínium homloklappal. IP 54 védettség. Tartókar-csatlakozás nélkül.
- Cikkszám:
- CP 6462500
- Anyag
- Ház és ajtó: acéllemez
Keret és előlap: alumínium - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Keret és előlap: natúr, eloxált - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház tartókar csatlakozás nélkül
Oldalt bepontozott szerelőprofilok
Elöl maximális kitöréssel és felszerelt, könnyen megmunkálható, alumíniumból készült kerettel rendelkező, jobb oldalt zsanérozott, belülről csavarozott 3 mm előlappal
Ajtók hátul, jobb oldalt zsanérozva
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel - Méret
- Szélesség: 380 mm
Magasság: 600 mm
Mélység: 249 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54
- Zárak száma
- 2
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 12,068 kg
- Bruttó tömeg
- 12,703 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177252981
- ECLASS 8.0
- 27180505